Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Flansch

003G1566

Montagesatz PCV-VFGS2 PN40 200/450 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumZirkulationswasser
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFGS2 PN40 200/450 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffMetall
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm]200 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.20
Kvs-Werte [m³/h]450.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionPCV (D.M.T)-S DN200 PN25 FL. KVS 450
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]200 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]630 cm²
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFGS 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis550:1
VentilgrößeDN 200
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseStahlguss EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges MediumDampf

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht434 Kilogramm
Nettogewicht203 Kilogramm
Volume1375.35 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm