PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Flansch
003G1565
Montagesatz PCV-VFGS2 PN40 150/320 Flansch
003G1565
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Zirkulationswasser |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | Montagesatz PCV-VFGS2 PN40 150/320 Flansch |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff | Metall |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Differenzdruck Bereich [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Druckstufe | PN 40 |
| Durchmesser [mm] | 150 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | PCV Montagesatz |
| Kavitationswert-z | 0.30 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | PCV (D.M.T)-S DN150 PN25 FL. KVS 320 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 200 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 630 cm² |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Pilotgesteuert – Regelventile |
| Produkttyp | PCV-VFGS 2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition (2) | Stromlos geschlossen |
| Stellverhältnis | 400:1 |
| Ventilgröße | DN 150 |
| Ventilkennlinie | Linear optimiert |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Werkstoff Ventilkegel | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4313 |
| Zulässiges Medium | Dampf |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 256.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 138 Kilogramm |
| Volume | 518.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |