Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flansch

003G1563

Montagesatz PCV-VFGS2 PN25 100/125 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumZirkulationswasser
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFGS2 PN25 100/125 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffMetall
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]100 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]125.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionPCV (D.M.T)-S DN100 PN25 FL. KVS 125
Medientemperatur [°C] [max.]200 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]250 cm²
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFGS 2
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis300:1
VentilgrößeDN 100
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDampf

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85 Kilogramm
Nettogewicht85 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813874