Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flansch

003G1555

Montagesatz PCV-VFGS2 PN16 150/320 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFGS2 PN16 150/320 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffMetall
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]12.00 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]150 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.30
Kvs-Werte [m³/h]320.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionPCV (D.M.T)-S DN150 PN16 FL. KVS 320
Medientemperatur [°C] [max.]200 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]630 cm²
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFGS 2
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis400:1
VentilgrößeDN 150
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht138 Kilogramm
Nettogewicht138 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813829