Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Flansch

003G1545

Montagesatz PCV-VFQ21 PN25 150/320 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFQ21 PN25 150/320 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]150 mm
Einbauortbeliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]12.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.50 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.30
Kavitationswert-z 100%0.24
Kavitationswert-z 25%0.47
Kavitationswert-z 50%0.46
Kavitationswert-z 75%0.30
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]320.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN150 PN25 FL. KVS 320
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]630 cm²
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFQ 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis400:1
VentilgrößeDN 150
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseStahlguss EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht219.5 Kilogramm
Nettogewicht219.5 Kilogramm
Volume627.017 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421814031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm