Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Flansch

003G1534

Montagesatz PCV-VFQ21 PN16 125/160 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFQ21 PN16 125/160 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]125 mm
Einbauortbeliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]15.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.50 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.35
Kavitationswert-z 100%0.30
Kavitationswert-z 25%0.56
Kavitationswert-z 50%0.54
Kavitationswert-z 75%0.35
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]160.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN125 PN16 FL. KVS 160
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]250 cm²
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFQ 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis400:1
VentilgrößeDN 125
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht96 Kilogramm
Nettogewicht96 Kilogramm
Volume499.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421813959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm