Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630.00 m³/h, Flange 003G1527

PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Flansch

003G1527

Montagesatz PCV-VFG21 PN25 250/630 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungMontagesatz PCV-VFG21 PN25 250/630 Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungswerkstoffEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.]0.50 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]250 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionPCV Montagesatz
Kavitationswert-z0.20
Kavitationswert-z 100%0.13
Kavitationswert-z 25%0.37
Kavitationswert-z 50%0.30
Kavitationswert-z 75%0.20
Kvs-Werte [m³/h]630.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionPCV (P.D.A.T) DN250 PN25 FL. KVS 630
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]630 cm²
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppePilotgesteuert – Regelventile
ProdukttypPCV-VFG 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition (2)Stromlos geschlossen
Stellverhältnis750:1
VentilgrößeDN 250
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseStahlguss EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht400 Kilogramm
Nettogewicht387.5 Kilogramm
Volume652.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421813775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm