PCV-VFG 21, PN 25, DN 200, 450 m³/h, Flansch
003G1526
Montagesatz PCV-VFG21 PN25 200/450 Flansch
003G1526
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | Montagesatz PCV-VFG21 PN25 200/450 Flansch |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff | EPDM |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Differenzdruck Bereich [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 200 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | PCV Montagesatz |
| Kavitationswert-z | 0.20 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.15 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.31 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.25 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.20 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 450.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leckrate [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | PCV (P.D.A.T) DN200 PN25 FL. KVS 450 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 630 cm² |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Pilotgesteuert – Regelventile |
| Produkttyp | PCV-VFG 21 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition (2) | Stromlos geschlossen |
| Stellverhältnis | 550:1 |
| Ventilgröße | DN 200 |
| Ventilkennlinie | Linear optimiert |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Werkstoff Ventilkegel | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4313 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 298 Kilogramm |
| Nettogewicht | 273.5 Kilogramm |
| Volume | 1385.094 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |