Einbauort: beliebig
003G1476
PCV-Stellantrieb PB25, 1,2, 250cm2, int. Feder
003G1476
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | PCV-Stellantrieb PB25, 1,2, 250cm2, int. Feder |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 25 |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Für Produkttyp | PCV 250 cm2 |
| Material Description | Druckantrieb DA6/250cm²/xs=1,2bar/PN25 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Pilotgesteuert – Regelventile |
| Produkttyp | PCV actuators |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.806 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.806 Kilogramm |
| Volume | 21.866 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |