HPBV, Nenndruck [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | High pressure by-pass valve |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Durchmesser [mm] | 32 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | JIP-WW Kugelhahn DN250 PN25 WG |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | HPBV |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.944 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.942 Kilogramm |
| Volume | 1.119 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |