Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 250, 800 m³/h, Flansch

065B5620

Pressure operated valves

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungPressure operated valves
Betriebsdruck [max.]40 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
DruckentlastungssystemChamber
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm]250 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z0.30
Kavitationswert-z 100%0.28
Kavitationswert-z 25%0.67
Kavitationswert-z 50%0.37
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.32
Kvs-Werte [m³/h]800.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.05
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ221 DN250/800 PN40 FL weichd.
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFQ 221
VentilgrößeDN 250
Werkstoff VentilgehäuseStahlguss GP240GH (GS-C 25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht485 Kilogramm
Nettogewicht460 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume795.84 Liter
EAN/UPC5715162398814