VFQ 221, PN 25, DN 150, 380 m³/h, Flansch
065B5611
065B5611
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme und -kälte |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Betriebsdruck [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Druckentlastungssystem | Chamber |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 150 mm |
| Einbauort | beliebig |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.34 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.65 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.64 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.41 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.05 |
| Leckrate [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ221 DN150/380 PN25 FL weichd. |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | VFQ 221 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 150 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) |
| Werkstoff Ventilkegel | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 162 Kilogramm |
| Nettogewicht | 152 Kilogramm |
| Volume | 191.52 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162398722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |