VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Flansch
065B5606
065B5606
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme und -kälte |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsart | Soft sealing cone |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Druckentlastungssystem | Chamber |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 250 mm |
| Einbauort | beliebig |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kavitationswert-z | 0.30 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.28 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.67 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.37 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.32 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 800.00 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.05 |
| Leckrate [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ221 DN250/800 PN16 FL weichd. |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | VFQ 221 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 1092-1 |
| Ventilgröße | DN 250 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
| Werkstoff Ventilkegel | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 398 Kilogramm |
| Nettogewicht | 372 Kilogramm |
| Volume | 795.84 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |