Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flansch

065B5601

Pressure operated valves

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungPressure operated valves
Betriebsdruck [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungsartSoft sealing cone
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckentlastungssystemChamber
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]80 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z0.55
Kavitationswert-z 100%0.50
Kavitationswert-z 25%0.70
Kavitationswert-z 50%0.63
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.57
Kvs-Werte [m³/h]80.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.03
Leckrate [% kvs]0.03
Material DescriptionVFQ221 DN80/80 PN16 FL weichd.
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFQ 221
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger AnschlussEN 1092-1
VentilgrößeDN 80
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht38 Kilogramm
Nettogewicht32.8 Kilogramm
Volume84 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm