Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 800 m³/h, DN 250

065B5583

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialMetall
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
Betriebsdruck [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungsartMetal sealing cone
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
DruckentlastungssystemChamber
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]250 mm
Einbauortbeliebig
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z0.30
Kavitationswert-z 100%0.28
Kavitationswert-z 25%0.67
Kavitationswert-z 50%0.37
Kavitationswert-z 75%0.32
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]800 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.05
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ22 DN250/800 PN25 FL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFQ 22
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger AnschlussEN 1092-1
VentilgrößeDN 250
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht431 Kilogramm
Nettogewicht406 Kilogramm
Volume795.84 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm