Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 250 m³/h, DN 125

065B5580

Pressure operated valves

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialMetall
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungPressure operated valves
Betriebsdruck [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
DruckentlastungssystemChamber
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]125 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z0.40
Kavitationswert-z 100%0.39
Kavitationswert-z 25%0.68
Kavitationswert-z 50%0.47
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.42
Kvs-Werte [m³/h]250.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.03
Leckrate [% kvs]0.03
Material DescriptionVFQ22 DN125/250 PN25 FL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeVolumenstromregler
ProdukttypVFQ 22
VentilgrößeDN 125
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht99 Kilogram
Nettogewicht89 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162390344