VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flansch
065B2759
VFQ2 PN16 250/400 2-Wege Flansch VFM Guss.
065B2759
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme und -kälte |
| Beschreibung | VFQ2 PN16 250/400 2-Wege Flansch VFM Guss. |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 250 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kavitationswert-z | 0.20 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.16 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kavitationswert-z 25% | 0.20 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.31 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.31 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 DN250 Kvs=400 2-Weg FL VL/RL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | VFQ 2 |
| Ventilgröße | DN 250 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 374 Kilogramm |
| Nettogewicht | 374 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |