Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flansch

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2-Wege Flansch VFM Guss.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenFlansch
BeschreibungVFQ2 PN16 200/320 2-Wege Flansch VFM Guss.
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]200 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kavitationswert-z0.20
Kavitationswert-z 100%0.16
Kavitationswert-z 25%0.20
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.31
Kavitationswert-z 75%0.31
Kvs-Werte [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 DN200 Kvs=320 2-Weg FL VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFQ 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 200

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht237.4 Kilogramm
Nettogewicht237.4 Kilogramm
Volume638.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm