Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flansch

065B2684

VFQ2 PN40 80/80 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVFQ2 PN40 80/80 2-wege Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]20.00 bar
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm]80 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDruckentlastung
Hub [mm]18.00 mm
Kavitationswert-z0.45
Kavitationswert-z 100%0.39
Kavitationswert-z 25%0.45
Kavitationswert-z 50%0.49
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.55
Kegelstange PositionNO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h]80.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN40 DN80 Kvs=80 2-Weg FL VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]200 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeVolumenstromregler
ProdukttypVFQ 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 80
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseGS-C 25
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42 Kilogram
Nettogewicht42 Kilogram
Volume90.44 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421809488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm