Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 40, 20 m³/h, Flansch

065B2681

VFQ2 PN40 40/20 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVFQ2 PN40 40/20 2-wege Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]20.00 bar
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm]40 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDruckentlastung
Hub [mm]8.00 mm
Kavitationswert-z0.55
Kavitationswert-z 100%0.34
Kavitationswert-z 25%0.58
Kavitationswert-z 50%0.52
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.50
Kegelstange PositionNO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h]20.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN40 DN40 Kvs=20 2-Weg FL VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]200 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeVolumenstromregler
ProdukttypVFQ 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 40
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseGS-C 25
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.634 Kilogram
Nettogewicht16.634 Kilogram
Volume26.485 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421809457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm