Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 65, 50 m³/h, Flansch

065B2673

VFQ2 PN25 65/50 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVFQ2 PN25 65/50 2-wege Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]20.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]65 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDruckentlastung
Hub [mm]12.00 mm
Kavitationswert-z0.50
Kavitationswert-z 100%0.44
Kavitationswert-z 25%0.50
Kavitationswert-z 50%0.51
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.53
Kegelstange PositionNO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h]50.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN25 DN65 Kvs=50 2-Weg FL VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]200 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFQ 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilgrößeDN 65
VentilkennlinieLinear optimiert
Werkstoff VentilgehäuseGGG 40.3
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4404
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.423 Kilogramm
Nettogewicht33.423 Kilogramm
Volume88.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421809372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm