Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Flansch

065B5538

Pressure operated valves

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeDN 125
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungPressure operated valves
Betriebsdruck [max.]40 bar
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungsartSoft sealing cone
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-InnengarniturKammerentlastung
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm]125 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z0.27
Kavitationswert-z 100%0.18
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 25%0.41
Kavitationswert-z 50%0.34
Kavitationswert-z 75%0.27
Kvs-Werte [m³/h]250 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.01
Leckrate [% kvs]0.01
Material DescriptionVFG221 DN125/250 PN40 FL weichd.
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFG 221
Standardmäßiger AnschlussEN 1092-1
VentilgrößeDN 125
Werkstoff VentilgehäuseStahlguss EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht78 Kilogramm
Nettogewicht68 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5714279052824