Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Flansch

065B5524

2-Wege-Ventil für selbsttätige Thermostate, elektr. Stellantriebe und Druckantriebe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeDN 125
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
Beschreibung2-Wege-Ventil für selbsttätige Thermostate, elektr. Stellantriebe und Druckantriebe
Betriebsdruck [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungsartSoft sealing cone
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-InnengarniturKammerentlastung
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]125 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kavitationswert-z0.27
Kavitationswert-z 100%0.18
Kavitationswert-z 25%0.41
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.34
Kavitationswert-z 75%0.27
Kvs-Werte [m³/h]250 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.01
Leckrate [% kvs]0.01
Material DescriptionVFG221 DN125/250 PN16 FL weichd.
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFG 221
Standardmäßiger AnschlussEN 1092-1
VentilgrößeDN 125
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht72.5 Kilogramm
Nettogewicht60 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104095349