VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Flansch
065B5521
2-Wege-Ventil für selbsttätige Thermostate, elektr. Stellantriebe und Druckantriebe
065B5521
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | DN 65 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Fernwärme und -kälte |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | 2-Wege-Ventil für selbsttätige Thermostate, elektr. Stellantriebe und Druckantriebe |
| Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsart | Soft sealing cone |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kammerentlastung |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 65 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kavitationswert-z | 0.42 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.36 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kavitationswert-z 50% | 0.49 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.42 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 60 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.01 |
| Leckrate [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG221 DN65/60 PN16 FL weichd. |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | VFG 221 |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 1092-1 |
| Ventilgröße | DN 65 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31.95 Kilogramm |
| Nettogewicht | 24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 188.02 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095370 |