Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flansch

065B5509

Pressure operated valves

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialMetall
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeDN 100
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungPressure operated valves
Betriebsdruck [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungsartMetal sealing cone
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]15.00 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-InnengarniturKammerentlastung
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]100 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kavitationswert-z0.30
Kavitationswert-z 100%0.24
Kavitationswert-z 25%0.43
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.36
Kavitationswert-z 75%0.30
Kvs-Werte [m³/h]160.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.03
Leckrate [% kvs]0.03
Material DescriptionVFG22 DN100/160 PN25 FL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFG 22
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger AnschlussEN 1092-1
VentilgrößeDN 100
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht51 Kilogramm
Nettogewicht48 Kilogramm
Volume84 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104522838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm