Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Außengewinde, G 3/4 A

003H6325

AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 Gewinde Vorlauf

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 3/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 Gewinde Vorlauf
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]20.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]15 mm
EinbauortVorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]2.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.30 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.41
Kavitationswert-z 25%0.69
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.62
Kavitationswert-z 75%0.60
Kvs-Werte [m³/h]1.60 m³/h
Leckrate [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN25 DN15 kvs=1,6 0,3-2,0bar GW VL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 15
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.602 Kilogramm
Nettogewicht3.602 Kilogramm
Volume9.374 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421538326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm