Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 Gewinde Vor

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 3/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP PN16 15/4 0,05-0,5 Gewinde Vor
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]12.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]15 mm
EinbauortVorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]0.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.05 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.41
Kavitationswert-z 25%0.69
Kavitationswert-z 50%0.62
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.60
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN16 DN15 kvs=4 0,05-0,5bar GW VL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 15
VerpackungseinheitMulti-Pack
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.977 Kilogramm
Nettogewicht1.977 Kilogramm
Volume4.484 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm