Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.8 bar - 1.6 bar, Außengewinde, G 1 3/4 A

003H6217

AVP PN16 32/10 0,8-1,6 Gewinde Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 3/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP PN16 32/10 0,8-1,6 Gewinde Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]12.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]32 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.60 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.80 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]10.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN16 DN32 kvs=10 0,8-1,6bar GW RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP-Dossier ProduktnameAVP PN16 DN15-32 RETURN
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
VerpackungseinheitMulti-Pack
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.548 Kilogramm
Nettogewicht2.548 Kilogramm
Volume4.695 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421537473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm