Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5622

Funktion: Differenzdruckregler

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
BeschreibungDifferential pressure actuator
Betriebsdruck [max.]40 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm] [max.]125 mm
Durchmesser [mm] [min.]15 mm
Einbauortbeliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.10 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDifferenzdruckregler
Material DescriptionAntrieb AFP(B)2 0,1-1,0bar PN40
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]160 cm²
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeStellantriebe – Druck, Durchfluss
ProdukttypAFP(B) 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spring colourblue
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff GehäuseStahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.215 Kilogramm
Nettogewicht14 Kilogramm
Volume49.619 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162388358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm