AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²
003G5620
Funktion: Differenzdruckregler
003G5620
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Beschreibung | Differential pressure actuator |
| Betriebsdruck [max.] | 40 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckregler | Differenzdruckregler |
| Druckstufe | PN 40 |
| Durchmesser [mm] [max.] | 250 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 15 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | Differenzdruckregler |
| Material Description | Antrieb AFP(B)2 0,1 - 1,0 bar PN40 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Membranfläche [cm²] | 320 cm² |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Stellantriebe – Druck, Durchfluss |
| Produkttyp | AFP(B) 2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sollwert P | Adjustable |
| Spring colour | orange |
| Valve diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Valve diameter [mm] [Min] | 150 mm |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 Kilogramm |
| Nettogewicht | 21.5 Kilogramm |
| Volume | 186.96 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |