AVQ (PN16)
AVQ ist ein selbsttätiger Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung und einem Antrieb mit einer Stellmembrane.
Features and benefits
- Präzise Durchflussbegrenzung mit einem selbsttätigen Regler, der sich schließt, wenn der voreingestellte maximale Durchfluss überschritten wird, um das Systemgleichgewicht zu schützen.
- Kompakte und zuverlässige Lösung mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, großem Durchflussbereich und hoher Temperaturverträglichkeit für Fernwärmesysteme.