AVQ, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.03 - 0.9, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
003H6722
AVQ PN25 15/1,6 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
003H6722
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | G 3/4 A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AVQ PN25 15/1,6 /0,2 Gewinde Vor/Rüc |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Druckregler | Nein |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Volumenstromregler |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Ja |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kavitationswert-z | 0.60 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.69 |
| Kavitationswert-z 50% | 0.62 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.60 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.60 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leckrate [% kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVQ PN25 DN15 kvs=1,6 0,2bar GW VL/RL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Volumenstromregler |
| Produkttyp | AVQ |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sollwert P | None |
| Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Volumenstrom [m3/h] | 0.86 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 0.90 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.03 m³/h |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Ja |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
| Wirkdruck [bar] | 0.20 bar |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.858 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.858 Kilogramm |
| Volume | 5.64 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |