Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.15 - 7.3, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 1 3/4 A, Einbauort: Rücklauf

003H6404

AVPB PN16 32/10 0,2-1,0 Gewinde Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
∆pb virtuell0.2
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 3/4 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVPB PN16 32/10 0,2-1,0 Gewinde Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]12.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]32 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.20 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruck- und Volumenstrombegrenzer
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Kavitationswert-z 50%0.57
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]10.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVPB PN16 32/10 0,2-1,0 Gewinde Rüc
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVPB
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
Volumenstrom [m3/h]7.30 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]7.30 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.15 m³/h
VolumenstrombegrenzerJa
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.721 Kilogramm
Nettogewicht2.721 Kilogramm
Volume7.007 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421539231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm