AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5724
Funktion: Diff.druck und Volumenstromregler
003G5724
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anwendung | Fernwärme und -kälte |
| Betriebsdruck [max.] | 40 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckregler | Differenzdruckregler |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Druckstufe | PN 40 |
| Durchmesser [mm] [max.] | 250 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 150 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1.5 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | Diff.druck und Volumenstromregler |
| Material Description | Antrieb AFPQ24 0,2/0,5-1,5 DN150-250 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 320 cm² |
| Mounting (flow / return) | flow |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Stellantriebe – Druck, Durchfluss |
| Produkttyp | AFPQ 24 |
| Sollwert P | Adjustable |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
| Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 54.3 Gramm |
| Nettogewicht | 45.8 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388525 |