AFD Öl, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gelb
003G1043
Funktion: Druckminderer
003G1043
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AFD ÖL PB25, 0,5–3, 80cm2, gelb |
| Betriebsdruck [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckregler | Druckminderer |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] [max.] | 50 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 15 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Gelb |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Funktion | Druckminderer |
| Material Description | AFD OIL PN25 0,5 - 3,0 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 80 cm² |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Stellantriebe – Druck, Durchfluss |
| Produkttyp | AFD Öl |
| Sollwert P | Adjustable |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte |
| Zulässiges Medium | Termo oil |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.338 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.338 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808573 |