Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Steuerleitungen, 6 mm, Kupfer Cu-DHP CW024A H040, Für Produkttyp: AV(P)QM (T)

003H6926

Service Imp.Leitungsset alt/neu AV-Reihe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungService Imp.Leitungsset alt/neu AV-Reihe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]6 mm
Enthält AkkusNo
Für ProdukttypAV(P)QM (T)
Material DescriptionSteuerleitung für AVQM Ventile
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypSteuerleitungen
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VerpackungseinheitMulti-Pack
WerkstoffKupfer Cu-DHP CW024A H040
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.386 Kilogramm
Nettogewicht0.37 Kilogramm
Volume3537.6 Kubikzentimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm