Stellantriebe und Einstellteile, Für Produkttyp: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Stellantrieb PN25 1–4,5, SAVA, SAVD-Bypass/RL/VL
003H6846
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Stellantrieb PN25 1–4,5, SAVA, SAVD-Bypass/RL/VL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 5.00 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Für Produkttyp | SAVA, SAVD |
| Material Description | Druckantr. SAVA/SAVD PN25 1-4,5bar DN15- |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Stellantriebe und Einstellteile |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.757 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.695 Kilogramm |
| Volume | 10.944 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |