Danfoss logo
Stellantriebe und Einstellteile, Für Produkttyp: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar-product-details

Stellantriebe und Einstellteile, Für Produkttyp: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Stellantrieb PN25 1–4,5, AVA, AVD-Bypass/RL/VL

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungStellantrieb PN25 1–4,5, AVA, AVD-Bypass/RL/VL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]5.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]1.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]4.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]1.00 bar
Enthält AkkusNo
Für ProdukttypAVA, AVD
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAntrieb PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/rüc/vor
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypStellantriebe und Einstellteile
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP-Dossier ProduktnameMD_ACT_PN25_RET_I_HP

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.083 Kilogramm
Nettogewicht3.083 Kilogramm
Volume9.95 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm