Stellantriebe und Einstellteile, Für Produkttyp: AVP-F, Einbauort: Vorlauf
003H6826
Stellantrieb PN25 AVP-F, Vorlauf
003H6826
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Stellantrieb PN25 AVP-F, Vorlauf |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbauort | Vorlauf |
| Enthält Akkus | No |
| Für Produkttyp | AVP-F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Stellantrieb PN16 AVP-F vor |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Stellantriebe und Einstellteile |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.408 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.408 Kilogramm |
| Volume | 4.55 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |