Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl

003G1829

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1/4
Antriebsgröße160 cm²
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]10 mm
EU-RoHS-KonformitätYes
Für ProdukttypAFPQ 2
Für VentilgrößeDN 25DN 32
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSteuerleitungsset AFPQ2 PN40 DN25/32
Nenndruck [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypSteuerleitungen
WerkstoffEdelstahl
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.44 Kilogramm
Nettogewicht0.42 Kilogramm
Volume1.68 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm