Danfoss logo
VZL 2/ VZL 3/ VZL 4-product-category

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4

VZL-Ventile bieten eine hochwertige, kostengünstige Lösung für die Regelung von Warm- und/oder Kaltwasser für z. B. Gebläsekonvektoren, Heiz-/Kühldecken, kleine Nacherhitzer und Nachkühler in Temperaturregelungssystemen.

Die Ventile können mit folgenden elektr. Stellantrieben kombiniert werden:
   - AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 mit Hubverlängerung (Hubverlägerung in Lieferumfang des Ventils beinhaltet);
 ​​​​​​​  - AMV(E) 13 (SU) und TWA-ZL-Stellantrieben.

Hinweis:Der thermische Stellantrieb TWA-ZL schließt Anschluss B nicht. Wenn die Hubverlängerung nicht zusammen mit dem AMV(E) 130(H)/140(H) verwendet wird, entsteht ein Totraum bei Ventilstellung geschlossen.

Features and benefits

  • Reduzierter kvs an Anschluss B (nur VZL 3 und VZL 4)
  • Lineare Ventilkennlinie
  • Linearer Bypass bei 3- und 4-Wege-Ventilen
  • Ventile sind mit einem Schraubdeckel ausKunststoff für den Handbetrieb ausgestattet
  • Anschlüsse: Außengewinde oder Conex (nur VZL2/4)
  • Wasserqualität gem. Vorgaben der Richtlinie VDI 2035