Regelventile
Product types shown: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
Die Ventile VZ werden zur Temperaturregelung von Warm- und/oder Kaltwasser für Fan-Coil-Geräte und für kleine Erhitzer und Kühler eingesetzt.
Die Ventile werden mit den Stellantrieben AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H und AMV(E) 13 SU kombiniert.
Eigenschaften:- DN 15, 20
- kVS 0,25 - 4,0 m3/h
- PN 16
- Logarithmische Kennlinie
- Temperaturen: Kreislaufwasser / Wasser-Glykolgemische bis 50 %: 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
VZL-Ventile bieten eine hochwertige, kostengünstige Lösung für die Regelung von Warm- und/oder Kaltwasser für z. B. Gebläsekonvektoren, Heiz-/Kühldecken, kleine Nacherhitzer und Nachkühler in Temperaturregelungssystemen.
Die Ventile können mit folgenden elektr. Stellantrieben kombiniert werden:
- AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 mit Hubverlängerung (Hubverlägerung in Lieferumfang des Ventils beinhaltet);
- AMV(E) 13 (SU) und TWA-ZL-Stellantrieben.
Hinweis:Der thermische Stellantrieb TWA-ZL schließt Anschluss B nicht. Wenn die Hubverlängerung nicht zusammen mit dem AMV(E) 130(H)/140(H) verwendet wird, entsteht ein Totraum bei Ventilstellung geschlossen.