Danfoss logo
UnoFloor light-product-category

UnoFloor light

Danfoss bietet vorgefertigte Edelstahl-Verteiler für Fußbodenheizungen in Schränken. Die Danfoss UnoFloor Light-Serie umfasst vormontierte Edelstahl-Verteiler, die in einem Schrank für den Wandeinbau installiert werden. Diese Lösungen erleichtern dem Installateur die Bestellung einer fertigen Plug-&-Play-Konstruktion für die Montage der Verteilerrohre im Gebäudeteil.

Die Geräte sind als Standardlösungen mit 4 bis 12 Anschlüssen erhältlich und verfügen über ein manuelles Entlüftungs- und Ablassventil. Zusätzlich ist ein Durchflussmesser zur Einhaltung des vorgegebenen Durchflusses enthalten.
Die UnoFloor Light-Stationen sind alle für Linksabbieger vorgesehen.

UnoFloor wird verkabelt und vormontiert geliefert. UnoFloor Light C beinhaltet die Danfoss Icon™ 230-V-Verkabelungszentrale und Light Ci wird mit dem Danfoss Icon™ 24-V-Hauptcontroller geliefert.
Der SSM-Edelstahlverteiler dient zur Steuerung des Wasserdurchflusses. Jedes Rohr der Fußbodenheizungsanlage ist an den Verteiler angeschlossen, wodurch sich der Wasserdurchfluss bzw. die Wärmezufuhr zu jedem Raum im Gebäude individuell regeln lässt.
Durch seine kompakte Bauweise spart er wertvollen Platz und ermöglicht flexiblere Installationsmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen.

Features and benefits

  • Plug & Play Konstruktion
  • Robuste Verteilereinheit aus rostfreiem Edelstahl
  • Minimaler Platzbedarf für den Einbau
  • Unterputzschrank sorgt für minimalen Zeitaufwand beim Einbau
  • Vormontiert für minimales Risiko von Einbaufehlern
  • Korrekte Wärmeverteilung, auch unter Teillast
  • App-Lösungen für Installateur und Endbenutzer (Light CI)