Danfoss logo
Danfoss Icon™ 230V Verdrahtungszentrum-product-category

Danfoss Icon™ 230V Verdrahtungszentrum

Die Danfoss Icon™ 230-V-Anschlussbox ist für den Einsatz in wasserführenden Fußbodenheizungssystemen mit 230-V-Thermostaten und -Stellantrieben konzipiert. Sie kann bis zu 14 thermische Stellantriebe von bis zu 8 Raumthermostaten anschließen.
Das Gerät verfügt über einen 230-V-Ausgang für die Umwälzpumpe und ein potentialfreies Relais zur Steuerung eines Heizkessels, das aktiviert wird, sobald ein oder mehrere Thermostate Wärme anfordern. Es unterstützt außerdem Absenk- und Kühlbetrieb, die über einen externen Schalter aktiviert werden und jeweils einen 230-V-Ausgang bereitstellen.

Features and benefits

  • Das Icon™ 230 V Verdrahtungszentrum verbindet bis zu 14 thermische Stellantriebe und kann Signale von bis zu 8 Raumthermostaten empfangen
  • 230 V Live-Umwälzpumpenausgang für direkte Pumpensteuerung
  • Spannungsfreies Relais zur Kesselsteuerung
  • Absenk- und Kühlmodus werden über einen externen Schalter aktiviert und liefern eine Ausgangsspannung von 230 V
  • LED-Anzeigen zeigen an, wann die TWA-Ausgänge aktiv sind
  • Einfache Montage dank übersichtlicher Anschlussanordnung und klarer Schraubklemmenmarkierungen
  • Austauschbare Sicherung
  • Kann mittels Schrauben oder DIN-Schiene montiert werden
  • Die Drahtbrücke ermöglicht zusätzliche Ausgänge (max. 5 TWA pro Thermostat)