Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Danfoss Icon™ 230V Verdrahtungszentrum
Die Danfoss Icon™ 230-V-Anschlussbox ist für den Einsatz in wasserführenden Fußbodenheizungssystemen mit 230-V-Thermostaten und -Stellantrieben konzipiert. Sie kann bis zu 14 thermische Stellantriebe von bis zu 8 Raumthermostaten anschließen.
Das Gerät verfügt über einen 230-V-Ausgang für die Umwälzpumpe und ein potentialfreies Relais zur Steuerung eines Heizkessels, das aktiviert wird, sobald ein oder mehrere Thermostate Wärme anfordern. Es unterstützt außerdem Absenk- und Kühlbetrieb, die über einen externen Schalter aktiviert werden und jeweils einen 230-V-Ausgang bereitstellen.