Danfoss logo
Verteiler, SSM-product-category

Verteiler, SSM

Der SSM-Verteiler dient zur Steuerung des Wasserdurchflusses in Fußbodenheizungsanlagen. Jeder Rohrkreislauf der Fußbodenheizung ist an den Verteiler angeschlossen, wodurch der Wasserdurchfluss bzw. die Wärmezufuhr zu jedem Raum im Gebäude individuell geregelt werden kann.
Der Verteiler besteht aus einem Vorlauf- und einem Rücklaufverteiler. Der Vorlaufverteiler ermöglicht das individuelle Absperren jedes Rohrkreislaufs mittels Durchflussmesser oder Absperrventil. Der Rücklaufverteiler ist mit einem integrierten Ventil ausgestattet, das einen optimalen hydraulischen Ausgleich im System gewährleistet.
Die eingebauten Ventile lassen sich über thermische Stellantriebe, optional über einen mechanischen Raumsensor, steuern. Der Verteiler ist in Modulen mit bis zu 12 Kreisläufen erhältlich. Kugelhähne sind optional für eine sichere Absperrung zwischen Verteiler und System verfügbar.
Jeder SSM-Verteiler ist mit einem manuellen Entlüftungsventil und einem um 360° schwenkbaren Ablassventil ausgestattet.

Features and benefits

  • Eingebautes Ventil mit modernster, sichtbarer Voreinstellung gleicht unterschiedliche Rohrlängen aus.
  • Stopfbuchsen mit korrosionsbeständigem Bolzen
  • Das Regelventil ermöglicht den Einsatz von Aktoren und Steuerungen.
  • Bei fehlender Hitze kein Verstopfen, die Voreinstellung auf N vollständig öffnen und den Schmutz durchlassen.
  • Durchflussmesser mit optischer Durchflussanzeige
  • Drehbarer Schwenkablauf für einfachen Zugang beim Entleeren, Befüllen und Spülen
  • Leichtbauweise:
    • Weniger Blei
    • Weniger Wasser
    • Weniger Metalle
  • Die Absperrfunktion ermöglicht die Isolierung einzelner Rohrleitungskreisläufe für Wartungs- und Fehlersucharbeiten.
  • Der einteilige Verteiler (mit integrierter Entlüftung und Ablauf) reduziert das Leckagerisiko.
  • Edelstahl-Verteilergehäuse
    • Weniger Messing
    • Geringeres Gewicht und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
    • Geringe Wärmeleitfähigkeit – weniger Wärmeverlust