Danfoss logo
C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 10 bar-product-details

C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 10 bar

088U1505

C4C FHF-P 5+5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]5
BeschreibungC4C FHF-P 5+5
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 5+5
Model numberC4C FHF-P 5+5
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypC4C Heizkreisverteiler
WerkstoffBrass
ZulassungRoHS China

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.3 Kilogramm
Nettogewicht2.25 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255264750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm