Danfoss logo
C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 10 bar-product-details

C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 10 bar

088U1504

C4C FHF-P 4+4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]4
BeschreibungC4C FHF-P 4+4
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 4+4
Model numberC4C FHF-P 4+4
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypC4C Heizkreisverteiler
WerkstoffBrass
ZulassungRoHS China

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.85 Kilogramm
Nettogewicht1.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255264736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm