Danfoss logo
C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 10 bar-product-details

C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 10 bar

088U1502

C4C FHF-P 2+2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]2
BeschreibungC4C FHF-P 2+2
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionC4C FHF 2+2
Model numberC4C FHF-P 2+2
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypC4C Heizkreisverteiler
WerkstoffBrass
ZulassungRoHS ChinaNone

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.95 Kilogramm
Nettogewicht0.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255264682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm