Danfoss logo
SSM_088U0803_F0_1_v1

Verteiler, SSM, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 10 bar

088U0803

SSM-Verteiler 3+3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]3
BeschreibungSSM-Verteiler 3+3
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeNein
Enthält AkkusNo
EntlüftungsventilManuell
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionSSM manifold 3+3
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, SSM
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP-Dossier ProduktnameSSM manifold x+x
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungJa
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
WerkstoffEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.282 Kilogramm
Nettogewicht2.218 Kilogramm
Volume6.669 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425119453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm